Vollprotec LA Raccord 90° M40 ->1 1/4"

IP67

Vollprotec LA Raccord 90° M40 ->1 1/4"

IP67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4061482347

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Dimensions


























Ø-Intérieur =31.8mm
A =57.0mm
B =
16.0mm
C =

54.0mm


D =68.0mm
E =

51.0mm


Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Oui
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique Vollprotec LA Raccord (300.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec Bague de serrage (306.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?