Câble servo PVC blindé pour moteur

ÖLFLEX SERVO 719 CY

pour pose fixe orange UL/CSA

Avantages
Grâce à une conception de faible capacitance, possiblilité d'une pose de câble plus longue

Applications
Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
Pour une installation fixe et une utilisation flexible occasionnelle

Propriété produit
Conception de faible capacitance
Resistant aux huiles
Resistance au feu:  UL/CSA:VW-1, FT1
                                IEC/EN:60332-1-2

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5
 
8.40 Nr- d'article1020010
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5
 
9.90 Nr- d'article1020011
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4
 
11.70 Nr- d'article1020012
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G6
 
13.70 Nr- d'article1020013
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10
 
16.70 Nr- d'article1020014
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 08.09.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16
 
20.10 Nr- d'article1020015
VE: 600m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G25
 
24.30 Nr- d'article1020016
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35
 
27.70 Nr- d'article1020017
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50
 
33.70 Nr- d'article1020018
VE: 250m (recommandé)
prochainement disponible 23.08.2026
47 de 47
Dimension câble hybride
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur
Section mm²
Tension nominale
Couleur de la gaine

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX SERVO 719 CY
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Certification
UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur

Télécharger