{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Câbles
Câbles Patch
Câbles patch pour des applications flexibles avec des combinaisons de connecteurs RJ45, M8, M12
Filtres
(139)
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Filtres
139 de 139
Catégorie (LAN)
Cat. 5e
133
Lien 1
M12 fiche droite
64
M12 fiche coudée
37
RJ45 droite
28
Prise M12 droite
5
Lien 2
RJ45 droite
68
Extrémité libre
38
M12 fiche droite
28
Longueur
0.50
15
1.00
19
2.00
18
3.00
19
5.00
19
7.50
6
10.00
18
15.00
2
20.00
18
Matière gaine extérieure
PVC
56
PUR
39
sans halogène
39
Sans halogène
Non
139
Oui
78
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non