en stock Stuttgart (environ 5 jours)
ƎLEMENT H07RN-F
Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres
ƎLEMENT H07RN-F
pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV
- Très varié pour différentes applications et environnements grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité ainsi qu’aux propriétés améliorées (comparé à H07RN-F, version normale).
- Le mélange d’isolation du conducteur et de gaine sans halogène ainsi qu’une faible émission de gaz de fumée confirmée en cas d’incendie favorisent l’utilisation du câble dans les zones publiques.
- Plage de température plus étendue que pour les autres câbles caoutchouc
- Testé pour une utilisation sous l’eau jusqu’à 100 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
- Les câbles monoconducteurs de ce type peuvent être utilisés comme système court-circuit ou de mise à la terre.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Délais de livraison sur demande
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
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
---|---|
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Tension d'essai | 2500 V AC |