Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres

H07RN-F enhanced

pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV

  • Très varié pour différentes applications et environnements grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité ainsi qu’aux propriétés améliorées (comparé à H07RN-F, version normale).
  • Le mélange d’isolation du conducteur et de gaine sans halogène ainsi qu’une faible émission de gaz de fumée confirmée en cas d’incendie favorisent l’utilisation du câble dans les zones publiques.
  • Plage de température plus étendue que pour les autres câbles caoutchouc
  • Testé pour une utilisation sous l’eau jusqu’à 100 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
  • Les câbles monoconducteurs de ce type peuvent être utilisés comme système court-circuit ou de mise à la terre.
  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X2,5
 
Nr- d'article4533001
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X4
 
Nr- d'article4533002
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X6
 
Nr- d'article4533003
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X10
 
Nr- d'article4533004
VE: 500m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X16
 
Nr- d'article4533005
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35
 
Nr- d'article4533007
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X50
 
Nr- d'article4533008
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X70
 
Nr- d'article4533009
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95
 
Nr- d'article4533010
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X120
 
Nr- d'article4533011
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
64 de 64
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur
Section mm²

Specifications

Matière gaine extérieure
Caoutchouc
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial
Construction des fils
Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai
2500 V AC