Gummikabel halogenfrei für schwere mechanische Beanspruchung

H07RN-F enhanced

für Unterwassereinsatz bis 100m, flexibel/torsion, UV-beständig

European harmonized according CENELEC CE Konform Halogenfrei RoHS Konform

  • Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version).
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
  • Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich.
  • Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.


H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X1,5
 
Artikel-Nr:4533000
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X2,5
 
Artikel-Nr:4533001
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X4
 
Artikel-Nr:4533002
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X6
 
Artikel-Nr:4533003
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X10
 
Artikel-Nr:4533004
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X16
 
Artikel-Nr:4533005
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35
 
Artikel-Nr:4533007
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X50
 
Artikel-Nr:4533008
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X70
 
Artikel-Nr:4533009
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95
 
Artikel-Nr:4533010
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X120
 
Artikel-Nr:4533011
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
64 von 64
Aderzahl
Aderkennzeichnung
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Material Aussenmantel
Gummi
Aderisolation
Aderisolation aus Spezialgummi
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung
2500 V AC