Câble pour pose fixe sans halogène 0.6/1kV avec conducteur concentrique

N2XCH

Eca

N2XCH 3x16 RE/16 0,6/1kV - Eca
 
19.90 Nr- d'article1550667
VE: 2000m (recommandé)
en stock Pologne (environ 5-10 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
N2XCH 3x150 SM/70 0,6/1kV - Eca
 
48.00 Nr- d'article1550674
VE: 1000m (recommandé)
en stock Pologne (environ 5-10 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
49 de 49
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur

Specifications

Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles pour bâtiment
Type de câbles
N2XCH
Matière gaine extérieure
sans halogène
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
en pose fixe
Sans halogène
Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40.0
  • 90.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5.0
  • 90.0
Certification
VDE
Branche
Installation du bâtiment

Télécharger