Presse-étoupe métrique en polyamide

SKINTOP ST(R)-M

avec securité anti vibration, VDE, UL Listed

SKINTOP® ST-M, le presse-étoupe à vis standard

SKINTOP® STR-M avec garniture de réduction étanche

Matière

Corps: Polyamide

Bague d'étanchéité: Néoprène (CR)

Plage de température: -40°C...+100°C

Type de protection: IP 66, IP 68 - 5 bars, IP 69

Approbations: cUL, UR, VDE, selon EN 50262


SKINTOP® CLEAN

Matière

Corps: Polyamide

Bague d'étanchéité: Silicone

Plage de température: -20°C...+100°C

Type de protection: IP 66, IP 68 - 5 bars, IP 69

Approbations: FDA, ISO1, ISO2, CE

76 de 76
Type de presse-étoupes
Couleur (RAL)
Contre-écrou inclus
Grandeur M
Plage de serrage mm
Longueur du filetage
Trouvé: 76
SKINTOP CLEAN M12X1.5
 
SKINTOP CLEAN blanc-bleu Non M12 x 1.5 4.5 - 6.0 8.0 Nr- d'article53110020
VE: 25Pce (fix)Mindestbestellmenge: 25 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP CLEAN M16X1.5
 
SKINTOP CLEAN blanc-bleu Non M16 x 1.5 7.5 - 9.0 8.0 Nr- d'article53110021
VE: 25Pce (fix)Mindestbestellmenge: 25 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP CLEAN M20X1.5
 
SKINTOP CLEAN blanc-bleu Non M20 x 1.5 8.5 - 12.0 9.0 Nr- d'article53110022
VE: 25Pce (fix)Mindestbestellmenge: 25 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP CLEAN M25X1.5
 
SKINTOP CLEAN blanc-bleu Non M25 x 1.5 11.0 - 17.0 10.0 Nr- d'article53110023
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP CLEAN M32X1.5
 
SKINTOP CLEAN blanc-bleu Non M32 x 1.5 13.0 - 21.0 10.0 Nr- d'article53110024
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP CLEAN M40X1.5
 
SKINTOP CLEAN blanc-bleu Non M40 x 1.5 15.0 - 28.0 10.0 Nr- d'article53110025
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP ST-M 12X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST - SKINTOP ST-M + contre-écrou
 
SKINTOP ST-M gris argent, RAL 7001 Oui M12 x 1.5 3.5 - 7.0 8.0 Nr- d'article53110068
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP ST-M 16X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST - SKINTOP ST-M + contre-écrou
 
SKINTOP ST-M gris argent, RAL 7001 Oui M16 x 1.5 4.0 - 10.0 8.0 Nr- d'article53110069
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
prochainement disponible 05.12.2026
SKINTOP ST-M 20X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST - SKINTOP ST-M + contre-écrou
 
SKINTOP ST-M gris argent, RAL 7001 Oui M20 x 1.5 5.0 - 12.0 9.0 Nr- d'article53110070
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP ST-M 32X1,5 + GMP-GL-M SGY 5ST - SKINTOP ST-M + contre-écrou
 
SKINTOP ST-M gris argent, RAL 7001 Oui M32 x 1.5 9.0 - 21.0 10.0 Nr- d'article53110072
VE: 5Pce (fix)Mindestbestellmenge: 5 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
SKINTOP ST-M 40X1,5 + GMP-GL-M SGY 5ST - SKINTOP ST-M + contre-écrou
 
SKINTOP ST-M gris argent, RAL 7001 Oui M40 x 1.5 16.0 - 28.0 10.0 Nr- d'article53110073
VE: 5Pce (fix)Mindestbestellmenge: 5 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Plage de température
-40°C...+100°C
Type de protection
IP66 / IP68 / IP69