Câbles résistant à la chaleur

360 de 360
Section mm²
Nombre de conducteurs
Blindage
Identification du conducteur
Couleur de la gaine
Matière gaine extérieure
Sans halogène
Plage de température °C (pose fixe)
Diamètre extérieure mm
Tension nominale
Résistance
Type de câbles
Trouvé: 360
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF

Câble en silicone

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 125 MC

Câble réticulé par irradiation à base de copolymère de polyoléfine noir

ÖLFLEX HEAT 125 MC

Plage de température : -55°C à +125°C

ÖLFLEX HEAT 125 C MC

Câble réticulé par irradiation à base de copolymère de polyoléfine blindé noir

ÖLFLEX HEAT 125 C MC

Plage de température : -55°C à +125°C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF

Câble en silicone à haute performance mécanique noir

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C

Câble en silicone noir à haute performance mécanique blindé avec gaine intérieure

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

Câble en silicone à haute performance mécanique noir HAR

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA

Câble en silicone noir 600V UL

ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA

Câble en silicone blindé noir 600V UL

ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 GLS

Câble en silicone avec armature en acier

ÖLFLEX HEAT 180 GLS

Plage de température : -50°C à +180°C

ÖLFLEX HEAT 205 MC

Câble FEP

ÖLFLEX HEAT 205 MC

Plage de température : -100°C à +205°C

ÖLFLEX HEAT 260 MC

Câble PTFE

ÖLFLEX HEAT 260 MC

Plage de température : -190°C à +260°C

ÖLFLEX HEAT 260 C MC

Câble PTFE blindé

ÖLFLEX HEAT 260 C MC

Plage de température : -190°C à +260°C

ÖLFLEX HEAT 260 GLS

Câble PTFE avec armature en acier

ÖLFLEX HEAT 260 GLS

Plage de température : -190°C à +260°C

ÖLFLEX HEAT MC 350

Câble aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre

ÖLFLEX HEAT MC 350

Plage de température : -50°C à +350°C

ÖLFLEX HEAT MC 1565

Câble aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre avec bandes de MICA et tresse en fibre de verre

ÖLFLEX HEAT MC 1565

Plage de température : -195°C à +400°C

ÖLFLEX HEAT 105

Câble en PVC noir résistant à la chaleur

ÖLFLEX HEAT 105

Plage de température : -20°C à +90°C