{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Systèmes d'assemblage pour la construction d'armoires de commande
Filtres
(18)
Système de montage pour armoires
COB System
Filtres
18 de 18
Type de produit
Système de montage COB
16
Accessoires
2
Dimensions
104x27
2
21x21
1
44x27
3
49x16
1
57x27
2
66x16
1
77x27
2
Type de boîtier
Boîtier isolant
4
Matériau du boîtier
Plastique
17
Aluminium moulé sous pression
1
Type de verrouillage
4 boulons
6
2 étriers
6
Sortie de câble
latérale
4
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non