Câbles en caoutchouc

330 de 330
Section mm²
Nombre de conducteurs
Dimension câble hybride
Blindage
Identification du conducteur
Couleur de la gaine
Flexibilité
Matière gaine extérieure
Sans halogène
Plage de température °C (pose fixe)
Plage de température °C (utilisation flexible)
Forme câble
Certification
Diamètre extérieure mm
Tension nominale
Résistance
Branche
Type de câbles
Trouvé: 330
07RN-F

Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques moyennes

07RN-F

H07RN-F, résistant aux huiles

H07RN-F enhanced

Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres

H07RN-F enhanced

pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV

05RN-F

Câble en caoutchouc pour appareils portatifs, guirlandes lumineuses ou autres décorations électriques

05RN-F

05RR-F

Câble en caoutchouc pour des faibles sollicitations sur des appareils électroménagers

05RR-F

H07RN8-F

Câble de pompe submersible pour utilisation sous-marine

H07RN8-F

jusqu'à 10 mètres de profondeur, résistant aux huiles

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU

Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes noir

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU

Robust et efficace pour utilisation en extérieur

ÖLFLEX CRANE

Câble extra-souple étanche en caoutchouc noir

ÖLFLEX CRANE

Organe porteur central

ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU

Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques moyennes et élevées jaune

ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU

Organe porteur central

ÖLFLEX CRANE PUR

Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles, moyennes et élevées jaune

ÖLFLEX CRANE PUR

Organe porteur central

ÖLFLEX CRANE CF

Câble méplat en caoutchouc blindé résistant aux intempéries noir

ÖLFLEX CRANE CF

pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs

ÖLFLEX CRANE F

Câble méplat en caoutchouc résistant aux intempéries noir

ÖLFLEX CRANE F

pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs

NSSHÖU

Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques élevées pour extraction minière et exploitation de surface

NSSHÖU

résistant aux huiles, gaine extérieure jaune

07ZZ-F

Câble certifié sans halogène pour machines et dispositifs lors d’événementiel, lieux avec forte concentration de personnes ou de biens de valeur

07ZZ-F

Gaine extérieure noire