Câbles BUS
PROFIBUS-DP pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP
effet de blindage CEM maximal et résistantes aux UV
PROFIBUS PA pour pose fixe
UNITRONIC BUS PA
pour applications en automatisation, y compris dans les zones explosibles
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour pose fixe
UNITRONIC BUS LD
pour les interfaces RS/485/RS422
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS PB HEAT 180
pour les domaines d'application jusqu'à +180 °C
Câble Bus CC-Link
UNITRONIC BUS CCL
certifié UL
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS YY L2/FIP
pour une utilisation dans les environnements industriels sévères
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
avec gaine extérieure PVC ou PE pour une pose en extérieur ou enterrée
CAN-Bus pour véhicules utilitaires
UNITRONIC BUS HEAT 6722
avec une plage de température accrue, résistant aux UV, résistant aux matières consommables
FOUNDATION Fieldbus cable pour pose fixe
UNITRONIC BUS FF
pour une utilisation dans l'automatisation des processus, certifié UL
PROFIBUS-DP, -FMS/FIP pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP 105/180
avec une plage de température étendue jusqu'à +105 °C
CAN-Bus, DeviceNET pour pose fixe
UNITRONIC BUS CAN BURIAL
avec double gaine extérieure pour installation à l'extérieur/au sol
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P LD
pour les chaînes porte-câbles, pour les interfaces RS/485/RS423
CAN-Bus, DeviceNET pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, ignifuge, certifié UL/CSA
PROFIBUS-DP PE, pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP PE
effet de blindage CEM maximal et résistantes aux UV
PROFIBUS-DP COMBI 7-W pour pose fixe
UNITRONIC BUS COMBI L2/FIP 7-w
effet de blindage CEM maximal
PROFIBUS-DP 7-W sans halogène / PUR
UNITRONIC BUS L2/FIP-H 7-wire
effet de blindage CEM maximal et versions certifiées UL
PROFIBUS-DP 7-W
UNITRONIC BUS L2/FIP 7-wire
effet de blindage CEM maximal, versions certifiées UL et résistantes aux UV
PROFIBUS-DP certifié UL, pour pose fixe
UNITRONIC BUS L2/FIP UL
effet de blindage CEM maximal et versions résistantes aux UV
INTERBUS COMBI pour pose fixe
UNITRONIC BUS P COMBI IBS
certifié par INTERBUS-CLUB
INTERBUS pour pose fixe
UNITRONIC BUS IBS UL/CSA
certifié par INTERBUS-CLUB
CAN-Bus pour pose fixe
UNITRONIC BUS CAN UL/CSA
pour les systèmes de bus avec une impédance nominale de 120 Ohm, certifiés UL
ISOBUS pour pose fixe
UNITRONIC IS PVC
Pour applications en extérieur
DeviceNET Thin pour pose fixe
UNITRONIC BUS DeviceNet Drop C
Certifié UL, résistant aux UV et une version sans halogène
DeviceNET Thick pour pose fixe
UNITRONIC BUS DeviceNet Trunk
Certifié UL, résistant aux UV et une version sans halogène
AS-Interface TPE pour pose fixe
UNITRONIC BUS AS-I TPE
résistant à l'huile et sans halogène
AS-Interface caoutchouc pour pose fixe
UNITRONIC BUS AS-I rubber
sans halogène
AS-Interface PVC pour pose fixe
UNITRONIC BUS ASI PVC St.
certifié UL
EIB / KNX pour pose fixe
UNITRONIC BUS EIB
Utilisation en automatisation de bâtiment
EIB / KNX COMBI pour pose fixe
UNITRONIC BUS COMBI EIB
Utilisation en automatisation de bâtiment
EIB / KNX sans halogène pour pose fixe
UNITRONIC BUS EIB-H
Utilisation en automatisation de bâtiment
SAFTEY BUS pour pose fixe
UNITRONIC BUS SAFETY
sur base de bus CAN, sans halogène, code couleur DIN 47100
SAFTEY BUS pour pose utilisation très flexible
UNITRONIC BUS SAFETY UL/CSA
sur base de bus CAN, sans halogène, code couleur DIN 47100
INTERBUS pour pose fixe, résistant aux UV
UNITRONIC BUS Yv IBS
certifié par INTERBUS-CLUB, pour installation à l'extérieur/au sol
INTERBUS pour pose fixe, résistant aux UV
UNITRONIC BUS Yv COMBI IBS
certifié par INTERBUS-CLUB, pour installation à l'extérieur/au sol
INTERBUS pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
INTERBUS CPMBI pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
DeviceNET Thin pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet D
Résistant aux UV et certifié UL/CSA
DeviceNET Thick pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet T
Résistant aux UV et certifié UL/CSA
AS-Interface TPE pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS ASI TPE UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, résistant à l'huile, certifié UL
AS-Interface PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD ASI (PUR)
Résistant à l'huile, certifié UL, sans halogène
PROFIBUS-DP PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, version certifié UL
PROFIBUS-DP PUR UL pour utilisation très flexible
PROFIBUS UL/CSA highly flexibl
pour les chaînes porte-câbles, transmission de données et alimentation électrique, certifié UL
CAN-Bus pour MVB
UNITRONIC TRAIN MVB
certifié EN 45545-2, sans halogène, résistant aux UV
CAN-Bus pour WTB
UNITRONIC TRAIN WTB
certifié EN 45545-2, sans halogène, résistant aux UV