Fils multinorme 600V cuivre nu, bobines

Multinorm Litzen 600V unverzin

105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

Les fils souples multinormes UL(MTW)-CSA-HAR sont d‘une part conformes aux normes harmonisées européennes mais aussi aux approbations américaines et canadiennes standards (respectivement UL et CSA), ils peuvent ainsi être utilisés dans la plupart des marchés mondiaux.

MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 GN/YE
 
2.50 Nr- d'article0105850400
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 BK
 
2.50 Nr- d'article0105850401
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 BU
 
2.50 Nr- d'article0105850402
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 BN
 
2.50 Nr- d'article0105850403
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 RD
 
2.50 Nr- d'article0105850404
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 WH
 
2.50 Nr- d'article0105850405
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 GY
 
2.50 Nr- d'article0105850406
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 VT
 
2.50 Nr- d'article0105850407
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 OG
 
2.50 Nr- d'article0105850409
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
74 de 74
Section mm²
grandeur AWG
Couleur

Specifications

Construction des fils
Brins divisés en cuivre nu (ou étamé), brins fins selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs en PVC résistant aux huiles, réfractaires et auto-extinguibles selon CEI 60332-1 / UL VW1 et CSA FT1.
Plage de température
HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale
HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Tension d'essai
2500V
Approbations
UL Norm 1063 MTW<br/>AWM Style 1015<br/>CSA TEW<br/>HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K<br/>CENELEC HD21
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Plage de temperature (pose fixe)
-40°C...+105°C
Certification
UL/CSA
Types de fils
Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule
Sous-catégorie fils
Fils approuvés UL/CSA