Presse-étoupe de compensation de pression d'air
VOLLFIT DAV
en polyamide ou laiton

Application

La condensation se forme dans un boîtier (>IP65) lorsqu’il y a des différences de température parce que l’humidité ne peut s’évacuer. Le raccord de compensation DAV est doté d’une membrane semi-perméable. Cette membrane auto-respirante permet à l’air humide de s’échapper. Le film hydrophobe empêche l’humidité et l’eau de pénétrer dans le boîtier. La résistance à la saleté et à l’eau est maintenue.

1

Téléchargements

Fiche technique (65.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?