Câbles assemblé capteurs/actionneurs
Connecteur à valve
Fieldbus Modules connector Val
extrémité de conducteur libre / connecteur M12, type A, type, B, type BI, type C et type CI
Cordset F&B
Câble S/A : conception hygiénique pour les aliments et les boissons
Fieldbus Modules connector T+Y
Câble capteur/actionneur préconfectionné M8/M12 Y-Connexions
Câble d'alimentation M12
Fieldbus Accessories
Codage A avec gaine extérieure PUR pour alimentation électrique des dispositifs d'automatisation. Convient pour les chaînes porte-câbles.
Fieldbus Modules Accessories
Embase M12 / M16 avec câble maître raccordé
Câble capteur/actionneur préconfectionné 3-pôl M8/M12
Fieldbus Modules passive cords
Câble capteur/actionneur préconfectionné 4-pôl M8/M12
Fieldbus Modules cordset 4pole
Câble capteur/actionneur préconfectionné 5-pôl M12
Fieldbus Modules cordset 5pole
Câble capteur/actionneur préconfectionné M12 PUR blindé
Fieldbus Modules cordset shiel
Câble capteur/actionneur préconfectionée 8-pôl M12
Cordset 8pole
Câble BUS préconfectionée M12