Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²

ÖLFLEX FD 891 P

UL noir

32 de 32
Nombre de conducteurs
Section mm²
Trouvé: 32
ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5
 
9.60 Nr- d'article1028007
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX FD 891 P 5G0,75
 
8.70 Nr- d'article1028105
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX FD 891 P 12G0,75
 
11.70 Nr- d'article1028112
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX CHAIN 891 P
Matière gaine extérieure
PUR
Blindage
sans blindage
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Certification
UL/CSA
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples

Télécharger