Fils souples en silicone UL
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Plage de température : -50°C à +180°

109

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Certification UL/CSA
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Vous êtes sûr ?