Câble pour chaîne blindé PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²

ÖLFLEX CHAIN 809 CY

pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA

Le câble Ölflex CHAIN 809 CY est conçu pour être utilisé dans les chaînes guides câbles. Il peut être utilisé avec un rayon de courbure minimal de 10 fois le diamètre du câble. Le Ölflex CHAIN 809 CY à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM. Conçu pour 2 millions de cycles de vie pour distance de 10 mètres. Pour une course supérieure à 10 m, nous vous recommandons Vollflex ULTRA C-PUR.

36 de 36
Nombre de conducteurs
Section mm²
Trouvé: 36
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,5
 
5.80 Nr- d'article1026751
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5
 
6.10 Nr- d'article1026752
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5
 
6.60 Nr- d'article1026753
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,5
 
7.10 Nr- d'article1026754
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.12.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5
 
8.50 Nr- d'article1026755
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5
 
10.00 Nr- d'article1026756
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25G0,5
 
14.10 Nr- d'article1026758
VE: 2000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,75
 
6.20 Nr- d'article1026759
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,75
 
6.60 Nr- d'article1026760
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,75
 
7.10 Nr- d'article1026761
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,75
 
7.70 Nr- d'article1026762
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026

Specifications

Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Type de câbles
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Non
Certification
UL/CSA
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Tension d'essai
4000V

Télécharger