Câble servo pour moteur conforme NFPA 79 UL TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation

ÖLFLEX SERVO 7TCE

conformément à NEC et NFPA 79

13 de 13
Dimension câble hybride
Nombre de conducteurs
Section mm²
Trouvé: 13
ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G16AWG - 4G 1,50mm²
 
9.80 Nr- d'article700730
VE: 762m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G14AWG - 4G 2,50mm²
 
11.00 Nr- d'article700731
VE: 762m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX SERVO 7TCE
Matière gaine extérieure
TPE
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Certification
UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur

Télécharger