ÖLFLEX® ROBUST 210

Les câbles ÖLFLEX® ROBUST 210 sont des câbles de commande destinés à une utilisation flexible et à une pose fixe en cas de sollicitation mécanique robuste.

Ils conviennent entre autres à une utilisation dans des locaux secs, humides ou mouillés. Une utilisation à l'extérieur est possible en respectant la plage de température indiquée.

À température ambiante, ils présentent une résistance accrue aux effets des acides, des bases et des huiles, des graisses, des cires à base végétale, animale, minérale et/ou synthétique. Ils conviennent à une utilisation durable en eau douce jusqu'à une profondeur de 10 m et à une température maximale de l'eau de 40 °C conformément à la norme EN 50565-2. Ils conviennent à des mouvements occasionnels non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé.

 

ÖLFLEX® ROBUST 210 convient particulièrement comme câble de commande flexible dans la construction de machines-outils, dans la technique médicale, dans les blanchisseries et dans les installations de lavage de voitures.

 

Ils sont utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons, en particulier pour la fabrication et le traitement des produits laitiers et carnés.

 

Tous les matériaux utilisés sont sans halogène.

Vous êtes sûr ?