{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Connecteurs pour Food & Beverage
Filtres
(30)
Boitiers en plastique hygienic
Kunststoffgehäuse Hygienic
Filtres
30 de 30
Type de produit
Boîtier
21
Accessoires
5
Couvercle de protection
4
Dimensions
104x27
6
21x21
1
44x27
6
57x27
7
77x27
6
Type de boîtier
Boîtier du socle
8
Boîtier d'embrayage
8
Boîtier en saillie
5
Type de verrouillage
2 étriers
18
1 étrier
7
Dimension du filetage
M32
8
sans sortie de filetage
5
M25
4
M40
4
Sortie de câble
droite
8
latérale
8
Type de protection
IP66 / IP69 selon EN60529
30
IP66 / IP69
24
IP44
1
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non