Câble de commande numéroté sans halogène blindé résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 avec gaine intérieure

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

UL, B2ca (selon le numéro d'article)

57 de 57
Classe d'incendie CPR
Nombre de conducteurs
Section mm²
Trouvé: 57
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,5 - halogen-free, UL
 
9.10 Nr- d'article10035036
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Forme câble
rond
Construction des fils
Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs
sans halogène
Matière gaine extérieure
sans halogène
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification
UL
Tension nominale
Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai
4000V
Rayon de courbure minimum
Occasionnellement mobile: 15 x Ø<br/>Pose fixe: 6 x Ø
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Type de câbles
ÖLFLEX 110 CH