ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75
Nr- d'article
10035043
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Section mm²
- 0,75
- Nombre de conducteurs
- 4G (avec vert/jaune)
- Classe d'incendie CPR
- B2ca
- Identification du conducteur
- numéroté
- Couleur de la gaine
- gris
- Diamètre extérieure mm
- 8.50
- Tension nominale
- 300/500V
- Construction des fils
- Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
- Isolation des conducteurs
- sans halogène
- Fils
- Assemblage en couches
- Spécificités
- Gaine intérieure sans halogène, grise
- Blindage
- Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure
- Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
- Rayon de courbure minimum
-
Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø - Tension nominale
- Uo/U: 300/500V - UL: 600V
- Tension d'essai
- 4000V
- Code de couleurs
- conducteurs noirs avec numéros blancs
- PUR
- Non
- 300/500V
- Non
- 1000V
- Non
- Matière gaine extérieure
- sans halogène
- Blindage
- Blindage en cuivre étamé
- Flexibilité
- souple
- Sans halogène
- Oui
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- -40
- 75
- Type de câbles
- ÖLFLEX 110 CH
- Certification
- UL
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles sans halogène
- Câbles approuvés UL/CSA
- Forme câble
- rond
- Résistance
-
- Non-propagateur de la flamme
- UV
- Huile
- Tarif douanier
- 8544.4900