Câble pour chaine PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
ÖLFLEX-FD®-810 sont des câbles supersouples de raccordement et de liaison. Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5 x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. Les matériaux de haute qualité d’isolement et de gaine en PVC permettent des diamètres extérieurs minimaux et ainsi une économie de place avec des rayons de courbure très réduits. Ces câbles permettent une durée de vie utile d’au moins 5 millions de manoeuvres dans les chaînes énergétiques.
Trouvé:
63
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 18.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 14.11.2026
Specifications
- Câbles PVC
- Câbles extra-souples
- Non-propagateur de la flamme
- Acides
- Lyes
Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
Type de câbles
ÖLFLEX FD 810
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Non
Résistance
Tension d'essai
4000V