ÖLFLEX CLASSIC FD 810 34G0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0026109 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 34G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 15.60 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
| Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
| Spécificités | Couche textile |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
| Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø |
| Plage de température |
Mobile: 0°C...+70°C En pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme | Conducteurs et gaines selon VDE 0245/0285 |
| PUR | Non |
| Torsadé par paire | Non |
| 300/500V | Non |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX FD 810 |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Plage de température | 0°C...+70°C |
| Résistance |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |