Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène avec paires torsadées blindées

UNITRONIC ROBUST C (TP)

résistant aux intempéries et aux huiles

L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques, minérales, à la cire et aux huiles ainsi qu’à leurs émulsions. Le câble blindé Unitronic Robust C (TP) est certifié ECOLAB. Son manteau extérieur noir le protège des rayons UV, de la chaleur (jusqu’à +80°C), du froid (jusqu’à -50°C) et de l’humidité.

34 de 34
Nombre de conducteurs
Section mm²
Tension nominale
Trouvé: 34
UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x0,14
 
5.30 Nr- d'article1032100
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,14
 
5.80 Nr- d'article1032101
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x0,14
 
6.20 Nr- d'article1032102
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 6x2x0,14
 
7.10 Nr- d'article1032104
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x0,25
 
6.30 Nr- d'article1032108
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,25
 
7.10 Nr- d'article1032109
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x0,25
 
7.60 Nr- d'article1032110
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
UNITRONIC ROBUST C (TP)
Matière gaine extérieure
TPE-V
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Certification
ECOLAB
Résistance
  • UV
  • Météorologique
Branche
Food & Beverage
Sous-catégorie câble
Câbles PUR

Télécharger