Pour l'industrie agroalimentaire

TY-Rap cable ties

bleu, avec fermoir en acier

Les colliers de câblage TY-RAP avec fermoir en acier autobloquant sont devenus une composante incontournable de l'industrie. Les colliers de câblage universels en liste UL trouvent notamment leurs applications dans la construction de commandes, d'armoires électriques et de carrosseries ainsi que dans les installations domestiques.

Ces ligatures de câble bleues sont recommandées pour toutes les utilisations ou il est important de détecter d’éventuels restes de ligatures. Notamment dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique où s’applique la stricte directive européenne HACCP. La ligature en Polyamide spécial est un mélange d’oxyde de fer permettant la détection grâce aux détecteurs de métaux, de rayon X mais aussi grâce à sa couleur bleue facilement repérable dans les aliments. En effet, cette couleur spécifique de la ligature permet un meilleur contrôle visuel et de détecter rapidement tout dépôt. La ligature de câble détectable est optimum pour attacher les sacs contenant des produits alimentaires ou bien pour les installations de câbles en zone de production.

KABELBINDER TY-RAP TYB 23 M 92X2,4 NA
 
Nr- d'article61715000
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TYB 24 M 140X3,6 NA
 
Nr- d'article61715060
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TYB 25 M 186X4,8 NA
 
Nr- d'article61715120
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 26 M 284X3,6 NA
 
Nr- d'article61715180
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 27 M 340X7,0 NA
 
Nr- d'article61715240
VE: 500Pce (fix)Mindestbestellmenge: 500 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 28 M 361X4,8 NA
 
Nr- d'article61715300
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 29 M 771X6,9 NA
 
Nr- d'article61715360
VE: 500Pce (fix)Mindestbestellmenge: 500 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 33 M 102X2,3 NA
 
Nr- d'article61715420
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 34 M 151X3,5 NA
 
Nr- d'article61715480
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
KABELBINDER TY-RAP TY 35 M 198X4,7 NA
 
Nr- d'article61715540
VE: 1000Pce (fix)Mindestbestellmenge: 1'000 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
48 de 48
Unité d'emballage
Type
Dimension mm
Couleur

Specifications

Matériel
Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Plage de température
-40°C...+85°C
Comportement au feu
Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB