Vollprotec LA Raccord 45° M25 ->3/4"

IP67

Vollprotec LA Raccord 45° M25 ->3/4"

IP67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4061482445

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Dimensions


























Ø-Intérieur =18.5
A =30.0
B =
15.0
C =

35.0


D =36.0
E =

33.0


Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Oui
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique Vollprotec LA Raccord (300.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec Bague de serrage (306.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?