Vollprotec LA Raccord 45° M20 ->1/2"

IP67

Vollprotec LA Raccord 45° M20 ->1/2"

IP67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4061482444

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Dimensions


























Ø-Intérieur =13.9mm
A =25.0mm
B =
13.0mm
C =

29.0mm


D =33.0mm
E =

27.0mm


Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Oui
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique Vollprotec LA Raccord (300.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec Bague de serrage (306.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?