en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Vollprotec LA 11 1/2" noir
16.0x21.1mm, UL/CSA Approved
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 24.05.2024
Numéro d'article | 0408211101 |
---|
Spécifications
Verpackungseinheit mit Meter | 30.5 |
---|---|
Dimension en pouce | 1/2" |
Ø intérieur | 16.0 |
Ø extérieur | 21.1 |
Presse étoupe adapté | Serie 2000 |
Schutzschlauchtyp | VOLLPROTEC LA |
Plage de température | Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C |
Approbations | UL File no. E29278, CSA no. 18858 |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Tarif douanier | 8307.1000 |