Vollprotec 90° NEC M25-23
gris, UE 30pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406242306 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M16 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 12.0 |
Unité d'emballage | 30 |
Legende A | 53.0 |
Legende B | 66.0 |
Legende C | 36 |
Legende D | 37 |
Legende H | 23 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 23 |
Ø intérieur | 18.5 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66/IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |