Vollprotec 90° NEC M25-23
grau, VE 30Stk
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406242306 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M16 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 12.0 |
Verpackungseinheit | 30 |
Legende A | 53.0 |
Legende B | 66.0 |
Legende C | 36 |
Legende D | 37 |
Legende H | 23 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 23 |
Innen-Ø | 18.5 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |