Silikonlitze UL

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

Underwriters Laboratories recognized CE Konform Halogenfrei
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 BK
 
2.25 Artikel-Nr:1249520
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 BU
 
2.25 Artikel-Nr:1249540
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 BN
 
2.25 Artikel-Nr:1249560
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 RD
 
2.25 Artikel-Nr:1249580
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 WH
 
2.25 Artikel-Nr:1249600
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 GY
 
2.25 Artikel-Nr:1249620
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 VT
 
2.25 Artikel-Nr:1249640
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 YE
 
2.25 Artikel-Nr:1249700
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 GN
 
2.25 Artikel-Nr:1249720
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
109 von 109
Farbe
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation
Aderisolation auf Silikonbasis
Nennspannung
Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung
3000V
Material Aussenmantel
Silikon
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-50°C...+180°C
Zertifizierung
UL/CSA
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
Litzentyp
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Unterkategorie Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Wärmebeständige Litzen