Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB

EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PE/PVC

CE Konform RoHS Konform

Dank der doppelten Abschirmung aus einer Aluminium/Polyester-Bandagierung und einem verzinnten Kupferdrahtgeflecht sowie der kapazitätsarmen Polyaethylen Aderisolation ist dieses Kabel geeignet für den Einsatz zwischen Frequenzumrichtern und Drehstrom-Motoren.

43 von 43
Hybridabmessung
Aderzahl
Querschnitt mm²
Mantelfarbe
Gefunden: 43

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Motorenkabel
Kabeltyp
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Konfektioniert mit Stecker
Nein
Motorenhersteller
ÖLFLEX