Steuerkabel geschirmt nummeriert

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,

schwarz ,mit Innenmantel

CE Konform RoHS Konform

ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6/1kV Steuerleitungen sind in weiten Bereichen öl- und chemikalienbeständig und flexibel. Man verwendet sie als Datenkabel in der Steuer-und Regeltechnik und im Maschinenbau. Die Gesamtabschirmung schützt gegen Störimpulse von und nach aussen. Die Leitung ist UV-beständig und für die Erdverlegung zugelassen. Der Einsatz im Freien ist ebenfalls möglich. EMV-Konform. Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser. Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung.

49 von 49
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 49
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75
 
10.50 Artikel-Nr:1121232
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75
 
10.90 Artikel-Nr:1121233
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75
 
11.40 Artikel-Nr:1121235
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75
 
11.40 Artikel-Nr:1121236
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75
 
12.10 Artikel-Nr:1121237
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75
 
12.90 Artikel-Nr:1121241
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75
 
15.80 Artikel-Nr:1121247
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75
 
18.00 Artikel-Nr:1121251
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75
 
20.70 Artikel-Nr:1121254
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1
 
10.80 Artikel-Nr:1121266
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1
 
11.20 Artikel-Nr:1121267
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1
 
11.20 Artikel-Nr:1121268
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6 / 1kV
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Nennspannung
Uo/U: 600/1000V
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
CPR
Beständigkeit
  • UV
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel