FEP Kabel

ÖLFLEX HEAT 205 MC

Temperaturbeständigkeit: -100°C bis +205°C

CE Konform

Die Leitung ÖLFLEX HEAT 205 MC ist für Anwendung mit hohen Raumtemperaturen empfohlen. Die Leitung ist gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Materialen beständig. Mit einem geringen Durchmesser ist die Leitung schlank, leicht und Robust. Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften ist das Produkt für die Sensortechnik gut geeignet.

21 von 21
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 21
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,25
 
3.10 Artikel-Nr:0091200
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25
 
3.60 Artikel-Nr:00912023
VE: 100m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5
 
3.80 Artikel-Nr:0091210
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,5
 
4.40 Artikel-Nr:00912123
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,75
 
4.20 Artikel-Nr:0091220
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,75
 
4.60 Artikel-Nr:0091221
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75
 
4.90 Artikel-Nr:00912223
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X1
 
4.50 Artikel-Nr:0091230
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1
 
4.80 Artikel-Nr:0091231
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G1
 
5.30 Artikel-Nr:00912323
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 14.11.2026

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp
ÖLFLEX HEAT 205 MC
Material Aussenmantel
FEP
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -100
  • 205
Beständigkeit
  • UV
  • Öl

Downloads