Wärmebeständige Kabel

360 von 360
Querschnitt mm²
Aderzahl
Abschirmung
Aderkennzeichnung
Mantelfarbe
Material Aussenmantel
Halogenfrei
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
Aussendurchmesser mm
Nennspannung
Beständigkeit
Kabeltyp
Gefunden: 360
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF

Silikonkabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 125 MC

Elektrostrahlenvernetztes Kabel auf Polyolefin-Copolymer-Basis schwarz

ÖLFLEX HEAT 125 MC

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +125°C

ÖLFLEX HEAT 125 C MC

Elektrostrahlenvernetztes Kabel auf Polyolefin-Copolymer-Basis geschirmt schwarz

ÖLFLEX HEAT 125 C MC

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +125°C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF

Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit schwarz

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C

Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit schwarz HAR

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA

Silikonkabel schwarz 600V UL

ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA

Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL

ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 GLS

Silikonkabel stahlarmiert

ÖLFLEX HEAT 180 GLS

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

ÖLFLEX HEAT 205 MC

FEP Kabel

ÖLFLEX HEAT 205 MC

Temperaturbeständigkeit: -100°C bis +205°C

ÖLFLEX HEAT 260 MC

PTFE Kabel

ÖLFLEX HEAT 260 MC

Temperaturbeständigkeit: -190°C bis +260°C

ÖLFLEX HEAT 260 C MC

PTFE Kabel geschirmt

ÖLFLEX HEAT 260 C MC

Temperaturbeständigkeit: -190°C bis +260°C

ÖLFLEX HEAT 260 GLS

PTFE Kabel stahlarmiert

ÖLFLEX HEAT 260 GLS

Temperaturbeständigkeit: -190°C bis +260°C

ÖLFLEX HEAT MC 350

Kabel aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation

ÖLFLEX HEAT MC 350

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +350°C

ÖLFLEX HEAT MC 1565

Kabel aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation MICA-Tape Bandierung und Glasseidengeflecht

ÖLFLEX HEAT MC 1565

Temperaturbeständigkeit: -195°C bis +400°C

ÖLFLEX HEAT 105

Wärmebeständiges PVC Kabel schwarz

ÖLFLEX HEAT 105

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C