ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0,5300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.80 Artikel-Nr:1024400VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G0,5300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.10 Artikel-Nr:1024401VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0,75300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.20 Artikel-Nr:1024407VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G0,75300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.60 Artikel-Nr:1024408VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.40 Artikel-Nr:1024409VE: 5000m (fix)Mindestbestellmenge: 5'000 mLiefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 5G0,75300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.10 Artikel-Nr:1024410VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7G0,75300/500V, nummeriertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 10.00 Artikel-Nr:1024411VE: 3000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G0,75300/500V, nummeriertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 13.40 Artikel-Nr:1024412VE: 2000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X1300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.40 Artikel-Nr:1024415VE: 5000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G1300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.00 Artikel-Nr:1024416VE: 5000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G1300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.60 Artikel-Nr:1024417VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 5G1300/500V, farbcodiertauf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.60 Artikel-Nr:1024418VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026