ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G 0,75mm²
300/500V, nummeriert
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1024412 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 13.40 |
Nennspannung | 300/500V |
Material Aussenmantel | Polyolefin-Copolymer |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 125 C MC |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Wärmebeständige Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |