Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit schwarz HAR

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

CE Konform
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75
 
6.40 Artikel-Nr:0046900
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75
 
7.00 Artikel-Nr:0046901
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G0,75
 
7.60 Artikel-Nr:00469023
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75
 
8.50 Artikel-Nr:00469033
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1
 
6.80 Artikel-Nr:0046904
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1
 
7.90 Artikel-Nr:00469063
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1
 
8.80 Artikel-Nr:00469073
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5
 
8.40 Artikel-Nr:0046908
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5
 
8.90 Artikel-Nr:0046909
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5
 
9.90 Artikel-Nr:00469103
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5
 
10.90 Artikel-Nr:00469113
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
20 von 20
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF
Material Aussenmantel
Silikon
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 180
Beständigkeit
UV

Downloads