ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5300/500V, Dca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.00 Artikel-Nr:1024300VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,5300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.30 Artikel-Nr:1024301VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.90 Artikel-Nr:1024302VE: 5000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 5G0,5300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.50 Artikel-Nr:1024303VE: 5000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,5Geänderte CPR Klassifizierungauf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.40 Artikel-Nr:1024304VE: 3000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,75300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.40 Artikel-Nr:1024307VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,75300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.80 Artikel-Nr:1024308VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 4G0,75300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.40 Artikel-Nr:1024309VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 5G0,75300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.30 Artikel-Nr:1024310VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,75300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.00 Artikel-Nr:1024311VE: 3000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75Geänderte CPR Klassifizierungauf AnfrageAussendurchmesser mm: 12.20 Artikel-Nr:1024312VE: 2000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.02.2027
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X1300/500V, Cca-s1a-d0-a1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.60 Artikel-Nr:1024315VE: 500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026