ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1024312 |
---|
Spezifikationen
Material Aussenmantel | Polyolefin-Copolymer |
---|---|
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 125 MC |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |