ETHERLINE EC FD CAT. 5e RJ45 PUR patchcords

Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45

für hochflexible Anwendungen

Ethernet/IP Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Schleppkettentauglich Halogenfrei RoHS Konform
IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 0.50 Artikel-Nr:2171757
VE: 50ST (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 1.00 Artikel-Nr:2171758
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 2.00 Artikel-Nr:2171759
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 3.00 Artikel-Nr:2171760
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 5.00 Artikel-Nr:2171761
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 10.00 Artikel-Nr:2171762
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e M8 Stecker gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 20.00 Artikel-Nr:2171763
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 0.50 Artikel-Nr:2171764
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-RJ45-1-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 1.00 Artikel-Nr:2171765
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 2.00 Artikel-Nr:2171766
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 3.00 Artikel-Nr:2171767
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45
 
Cat. 5e RJ45 gerade RJ45 gerade hochflexibel / schleppkettentauglich 5.00 Artikel-Nr:2171768
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
22 von 22
Kategorie (LAN)
Industrial Ethernet Systeme
Länge
Abschirmung
Material Aussenmantel
Mantelfarbe
Halogenfrei
Beständigkeit
Zertifizierung