Silikonlitze UL
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
Halogenfrei
109

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Sind Sie sich sicher?