Servomotorenkabel PVC geschirmt

ÖLFLEX SERVO 719 CY

für feste Verlegung orange UL/CSA

UL recognized for U.S and Canadian marked Underwriters Laboratories recognized CE Konform

Nutzen
Dank niedriger Betriebskapazität grössere Leitungsverlegelängen möglich

Anwendungsgebiete
Verbindungskabel zwischen Servoregler und Motor
Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz

Produkteigenschaften
Kapazitätsarm
Ölbeständig
Flammwidrigkeit: UL/CSA:VW-1, FT1
                            IEC/EN:60332-1-2

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5
 
8.40 Artikel-Nr:1020010
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5
 
9.90 Artikel-Nr:1020011
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4
 
11.70 Artikel-Nr:1020012
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G6
 
13.70 Artikel-Nr:1020013
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10
 
16.70 Artikel-Nr:1020014
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16
 
20.10 Artikel-Nr:1020015
VE: 600m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G25
 
24.30 Artikel-Nr:1020016
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35
 
27.70 Artikel-Nr:1020017
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50
 
33.70 Artikel-Nr:1020018
VE: 250m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5)
 
11.50 Artikel-Nr:1020019
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,5)
 
12.90 Artikel-Nr:1020020
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5)
 
15.00 Artikel-Nr:1020021
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
47 von 47
Hybridabmessung
Aderzahl
Aderkennzeichnung
Querschnitt mm²
Nennspannung
Mantelfarbe

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PVC

Downloads