auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 08.08.2026
ÖLFLEX-FD®-810 sind hochflexible Anschluss? und Verbindungskabel.Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die hochwertigen PVC-Isolations- und Mantelwerkstoffe ermöglichen optimale kleinste Aussendurchmesser und somit reduzierte Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.