Steuerkabel PUR-PVC geschirmt ölbeständig

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP

mit reduziertem Aussendurchmesser

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) CE Konform RoHS Konform

Dieses geschirmte Steuerkabel mit nummerierten Adern ist dank der PUR Mantelisolation beständig gegen fast alle mineralischen Öle und bedingt durch eine hohe Abrieb-, und Schnittfestigkeit sehr verschleissfest. Der moderne Kabelaufbau ohne Innenmantel macht das Kabel leicht, bei reduzierten Aussendurchmesser.

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,5
 
5.80 Artikel-Nr:1314000
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3X0,5
 
6.10 Artikel-Nr:1314002
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X0,5
 
6.50 Artikel-Nr:1314004
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G0,5
 
6.50 Artikel-Nr:1314003
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X0,5
 
7.50 Artikel-Nr:1314008
VE: 5000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,5
 
7.50 Artikel-Nr:1314007
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12X0,5
 
9.90 Artikel-Nr:1314011
VE: 3000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G0,5
 
9.90 Artikel-Nr:1314010
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
68 von 68
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PUR

Downloads