Schleppkettenkabel PUR DIN47100 ab 0.14mm²

UNITRONIC-FD P plus

für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Schleppkettentauglich Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Halogenfrei UL recognized for U.S and Canadian marked RoHS Konform CE Konform

Volltron Ultra PUR DIN wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra PUR DIN Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

30 von 30
Aderzahl
Querschnitt mm²
AWG Grösse
Gefunden: 30

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp
UNTRONIC FD P plus
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Zertifizierung
UL/CSA
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Prüfspannung
2000V