UNITRONIC FD P plus A 18X0,14
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0028656 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,14 |
|---|---|
| AWG Grösse | 26 |
| Aderzahl | 18x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 6.80 |
| Nennspannung | UL 1kV |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
| Aderisolation | Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100 |
| Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
| Besonderheiten | Textilbandierung |
| Aussenmantel |
Aussenmantel auf PUR-Basis, adhäsionsarm, grau RAL7001, mit schwarzem Identifikationsstreifen, flammwidrig (IEC 60332.1), FT-2. |
| Mindestbiegeradius | 5 x Ø bei 20°C |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Nennspannung | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 2000V |
| Verfahrgeschwindigkeit: | max. 5m/s |
| Beschleunigung: | max. 40m/s2 |
| Normierung | UL-AWM Style 21576 |
| Normierung 2 | OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10 |
| PUR | Ja |
| Paarverseilt | Nein |
| 300V | Ja |
| 300/500V | Nein |
| 1000V | Nein |
| BUS | Nein |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Kabeltyp | UNTRONIC FD P plus |
| Beständigkeiten |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |