Hochflexible doppelt isolierte PVC-Litze

ÖLFLEX CHAIN 809 SC

PVC Class 5 UL/CSA

Schleppkettentauglich UL recognized for U.S and Canadian marked CE Konform

ÖLFLEX CHAIN 809 SC hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz insbesondere wenn wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien mehradrige abgeschirmte Servo-Motorenleitungen nicht eingesetzt werden können.
Ölbeständiger, adhäsionsfreier PVC Mantel.

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G6
 
7.40 Artikel-Nr:1062900
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X6
 
7.40 Artikel-Nr:1062901
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G10
 
9.00 Artikel-Nr:1062902
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X10
 
9.00 Artikel-Nr:1062903
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G16
 
9.90 Artikel-Nr:1062904
VE: 3000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X16
 
9.90 Artikel-Nr:1062905
VE: 3000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G25
 
11.30 Artikel-Nr:1062906
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X25
 
11.30 Artikel-Nr:1062907
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35
 
13.10 Artikel-Nr:1062908
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X35
 
13.10 Artikel-Nr:1062909
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X50
 
15.90 Artikel-Nr:1062911
VE: 2000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 29.08.2026
24 von 24
Querschnitt mm²
Farbe

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp
ÖLFLEX CHAIN 809 SC
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-5°C...+90°C
Zertifizierung
UL/CSA